text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

별 모양 그립

별 모양 그립은 구성 그룹 및 어셈블리, 그리고 기계의 수동 조작을 위한 손잡이 부품 또는 고정 부품으로 사용됩니다. 별 모양 그립은 기계 공학에서 수동 조절을 위한 스탠다드 부품입니다. 다양한 형태와 종류가 있으며 그 중 가장 일반적인 형은 DIN 6336의 표준에 따른 제품입니다.

별 모양 그립의 적용

암나사 또는 수나사가 있는 별 모양 그립은 대부분 수동 클램핑 부품으로 사용됩니다. 관통 구멍이 있는 별 모양 그립은 또한 퀵 클램핑 별모양 그립으로 사용됩니다.

별 모양 그립의 종류

다양한 적용을 위해 알루미늄, 스테인리스 스틸, 회주철 또는 플라스틱으로 된 별 모양 그립이 있습니다. 별 모양 그립의 특징은 별 모양의 인체공학적 형태입니다.